Dane techniczne

K81217L1

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 85 mm
    Dc 125 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81217
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81217
    Ea 116,9 mm
    Eb 92,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 169 kN
    C0a 550 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 580 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,71 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty