Dane techniczne

K87410

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K874

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K874
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 50 mm
    Dc 110 mm
    Dw 8 mm
    Lw 8 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS87410
    Référence rondelle d'appui BE GS GS87410
    Ea 106 mm
    Eb 56 mm
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 168 kN
    C0a 680 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 730 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,12 Hz

Ostatnio przeglądane produkty