Dane techniczne

K89312

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 60 mm
    Dc 110 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89312
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89312
    Ea 105,3 mm
    Eb 68,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 162 kN
    C0a 600 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 680 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,68 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty