Dane techniczne

K89314

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz

Ostatnio przeglądane produkty