Dane techniczne

K89317

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 85 mm
    Dc 150 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89317
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89317
    Ea 144,2 mm
    Eb 95,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,59 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 281 kN
    C0a 1 100 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty