Dane techniczne

KB650.00

Górne mocowanie amortyzatora - zestaw

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem wewnątrz WITH
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ilość komponentów 7
    Waga 755 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    BMW 31 33 1 139 452
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    BMW M3 M3 (E30) 09/1986 => 06/1991 Przód Prawe /Lewe
    BMW M5 M5 (E28) 10/1984 => 08/1988 Przód Prawe /Lewe
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993 Przód Prawe /Lewe
    BMW 5 series Série 5 (E28) 04/1981 => 08/1988 Przód Prawe /Lewe
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996 Przód Prawe /Lewe
    BMW 6 series Série 6 (E24) 01/1976 => 04/1989 Przód Prawe /Lewe
    BMW Z1 Z1 (E30) 03/1989 => Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty