Dane techniczne

KB650.09

Górne mocowanie amortyzatora - zestaw

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 145 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 12.1 mm
    Wysokość 42 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ilość komponentów 5
    Waga 982 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    BMW 31 33 6 771 515 | 31 33 6 776 389 | 31 33 6 776 390 | 31 33 6 788 776
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    BMW X5 X5 (E70) 12/2006 => 03/2010 Przód Prawe /Lewe
    BMW X5 X5 (E70 LCI) 03/2010 => 06/2013 Przód Prawe /Lewe
    BMW X6 X6 (E71/E72) 05/2008 => 06/2014 Przód Prawe /Lewe
    Dolne lewe/prawe
    Górna lewa/Prawa

Ostatnio przeglądane produkty