Dane techniczne

KBLF173

Poduszka

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar wewnętrzny 1 14.2 mm
    Wysokość 43.3 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 139.4 mm
    Długość 148 mm
    Waga 520 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    PORSCHE 997 343 018 01
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    PORSCHE 911 911 (996) 09/1997 => 08/2005 Przód Prawe /Lewe
    PORSCHE 911 911 Carrera (997-1) 07/2004 => 06/2008 Przód Prawe /Lewe
    PORSCHE Boxster Boxster 986 08/1996 => 06/2002 Przód Prawe /Lewe
    PORSCHE Boxster Boxster 986 FL 07/2002 => 10/2004 Przód Prawe /Lewe
    PORSCHE Boxster Boxster 987-1 11/2004 => 04/2009 Przód Prawe /Lewe
    PORSCHE Boxster Boxster 987-2 11/2008 => 12/2013 Przód Prawe /Lewe
    PORSCHE Cayman Cayman 987C 11/2005 => 11/2008 Przód Prawe /Lewe
    PORSCHE Cayman Cayman 987C2 11/2008 => 03/2013 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty