Dane techniczne
KBLF41785
Poduszka

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar wewnętrzny 1 14.5 mm Wysokość 56.5 mm NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15 Szerokość 1 166 mm Długość 152 mm Waga 1200 g -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE RENAULT 7700835254 -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 Przód Prawe /Lewe RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 Przód Prawe /Lewe RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 Przód Prawe /Lewe RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 Przód Prawe /Lewe RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 Przód Prawe /Lewe RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 Przód Prawe /Lewe RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 Przód Prawe /Lewe RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 Przód Prawe /Lewe