Dane techniczne

KBLF41803

Poduszka

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 154 mm
    Rozmiar zewnętrzny 2 96 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 14.5 mm
    Wysokość 50 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Waga 665 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    VOLKSWAGEN 7E0412331 | 7E0412331A
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter 7J/7H 04/2003 => 11/2009 Przód Prawe /Lewe
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015 Przód Prawe /Lewe
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 => 11/2019 Przód Prawe /Lewe
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter FL(7H/7J) 07/2019 => Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty