Dane techniczne

KDP452.280

Zestaw rozrządu z paskiem i pompą wody

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Szerokość 1 22 mm
    Ilość pasków 1
    Ilość zębów 117
    Ilość rolek 1
    Waga 1873 g
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    FORD Fiesta Fiesta VI 10/2008 => 05/2013
    FORD Fiesta Fiesta VI FL 11/2012 => 05/2017
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015
    FORD Focus Focus III FL 09/2014 =>
    FORD Galaxy Galaxy III 05/2015 =>
    FORD Mondeo Mondeo IV FL (CA2) 09/2010 => 12/2014
    FORD S-Max S-Max II 04/2015 =>
    FORD C-Max C-Max (CB3) 02/2007 => 08/2010
    FORD C-Max C-Max II (CB7) 08/2010 => 03/2015
    FORD C-Max C-Max II FL (CEU) 04/2015 =>
    FORD B-Max B-Max 08/2012 => 09/2017
    FORD Ecosport Ecosport 08/2013 => 07/2015
    FORD Ecosport Ecosport FL1 07/2015 => 11/2017

Ostatnio przeglądane produkty