Dane techniczne

KF155.103U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Moment dokręcania 1 280 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 260 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Średnica otworów mocowania 12 mm
    Grubość 8 mm
    Grubość minimalna 7 mm
    Szerokość 1 86.2 mm
    Ilość mocowań 5
    Waga 6725 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty