Dane techniczne

KF155.104U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z pierścieniem zębatym Avec
    Moment dokręcania 1 175 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 237 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Średnica otworów mocowania 12 mm
    Grubość 8 mm
    Grubość minimalna 7 mm
    Szerokość 1 74.6 mm
    Ilość mocowań 4
    Liczba biegunów enkodera 44
    Waga 4770 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty