Dane techniczne
KF155.109U
Tarcza hamulcowa z łożyskiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec Moment dokręcania 1 280 N.m Rozmiar zewnętrzny 1 300 mm Rozmiar wewnętrzny 1 30 mm Średnica otworów mocowania 14 mm Grubość 11 mm Grubość minimalna 9,5 mm Szerokość 1 102 mm Ilość mocowań 5 Waga 10330 g Typ łożyska KF -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Tył Prawe /Lewe RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 Tył Prawe /Lewe