Dane techniczne

KF155.111U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Moment dokręcania 1 280 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 274 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 30 mm
    Średnica otworów mocowania 12 mm
    Grubość 11 mm
    Grubość minimalna 9,5 mm
    Szerokość 1 86,2 mm
    Ilość mocowań 5
    Waga 8280 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty