Dane techniczne

KF155.115U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Moment dokręcania 1 220 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 270 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Średnica otworów mocowania 12 mm
    Grubość 10 mm
    Grubość minimalna 9 mm
    Szerokość 1 81 mm
    Ilość mocowań 5
    Waga 7025 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty