Dane techniczne
KF155.121U
Tarcza hamulcowa z łożyskiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Z łożyskiem koła wewnątrz avec roulement de roue intégré / With integrated wheel bearing Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec Moment dokręcania 1 300 N.m Rozmiar zewnętrzny 1 274 mm Rozmiar wewnętrzny 1 30 mm Grubość 11 mm Grubość minimalna 9,5 mm Szerokość 1 88,2 mm Ilość mocowań 5 Waga 7880 g Typ łożyska KF -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 Tył Prawe /Lewe RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => Tył Prawe /Lewe