Dane techniczne

KF155.73U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z pierścieniem zębatym Avec
    Moment dokręcania 1 175 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 274 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Średnica otworów mocowania 12 mm
    Grubość 11 mm
    Grubość minimalna 9,5 mm
    Szerokość 1 82 mm
    Ilość mocowań 4
    Liczba biegunów enkodera 44
    Waga 7635 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty