Dane techniczne

KF155.77U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Moment dokręcania 1 175 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 240 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Średnica otworów mocowania 12 mm
    Grubość 8 mm
    Grubość minimalna 7 mm
    Szerokość 1 82 mm
    Ilość mocowań 4
    Waga 5260 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty