Dane techniczne
KF155.78U
Tarcza hamulcowa z łożyskiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec Moment dokręcania 1 220 N.m Rozmiar zewnętrzny 1 270 mm Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm Średnica otworów mocowania 12 mm Grubość 10 mm Grubość minimalna 9 mm Szerokość 1 82 mm Ilość mocowań 4 Waga 6810 g Typ łożyska KF -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Tył Prawe /Lewe RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Tył Prawe /Lewe