Dane techniczne

KF155.83U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Moment dokręcania 1 280 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 300 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 30 mm
    Średnica otworów mocowania 14 mm
    Grubość 11 mm
    Grubość minimalna 9.5 mm
    Szerokość 1 84 mm
    Ilość mocowań 5
    Waga 8645 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty