Dane techniczne

KF155.91U

Tarcza hamulcowa z łożyskiem

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z łożyskiem koła wewnątrz Avec roulement de roue intégré
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Moment dokręcania 1 280 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 300 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 30 mm
    Średnica otworów mocowania 12 mm
    Grubość 11 mm
    Grubość minimalna 9.5 mm
    Szerokość 1 84 mm
    Ilość mocowań 5
    Waga 8830 g
    Typ łożyska KF
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty