Dane techniczne

KJ30X35X17S

Koszyk igiełkowy

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 30 mm
    Ew 35 mm
    Bc 17 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 13,8 mm
    Waga 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 18,8 kN
    C0r 31,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,62 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,38 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    b 17 mm

Ostatnio przeglądane produkty