Dane techniczne

KJ34X40X25.8XS

Koszyk igiełkowy

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 34 mm
    Ew 40 mm
    Bc 25,8 mm
    Dw 3 mm
    Lw 21,8 mm
    Waga 0,03 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 31 kN
    C0r 54,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,25 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,65 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,35 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    b 25,8 mm

Ostatnio przeglądane produkty