Dane techniczne

KR13T2LLH/3AS

Galets de cames sur axe

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 13 mm
    d1 5 mm
    C 9 mm
    F 5,75 mm
    B 10 mm
    B1 23 mm
    B2 13 mm
    G M5X0.8
    G1 7,5 mm
    C1 0,5 mm
    e 9,5 mm
    h 3 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Maks. momenty dokręcania 2 Nm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,01 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 270 kN
    C0r 231 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,8 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,63 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,57 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,43 Hz

Ostatnio przeglądane produkty