Dane techniczne
KR16FX
Galets de cames sur axe
Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, cylindryczny pierścień zewnętrzny
Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, cylindryczny pierścień zewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 16 mm d1 6 mm C 11 mm F 8 mm B 12 mm B1 28 mm B2 16 mm G M6X1 G1 8 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 12 mm Dw 1,48 mm Lw 6,3 mm Maks. momenty dokręcania 3 Nm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,02 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 4,05 kN C0r 4,2 kN Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 19 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 25 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,25 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,06 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,94 Hz