Dane techniczne

KR16XLL

Galets de cames sur axe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 12 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Maks. momenty dokręcania 3 Nm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,18 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,05 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,95 Hz

Ostatnio przeglądane produkty