Dane techniczne

KR19FLL/3AS

Galets de cames sur axe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 19 mm
    d1 8 mm
    C 11 mm
    F 10 mm
    B 12 mm
    B1 32 mm
    B2 20 mm
    G M8X1.25
    G1 10 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 14 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Maks. momenty dokręcania 8 Nm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,03 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 4,75 kN
    C0r 5,4 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,38 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,54 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,52 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,48 Hz

Ostatnio przeglądane produkty