Dane techniczne
KR22FX
Galets de cames sur axe
Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, cylindryczny pierścień zewnętrzny
Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, cylindryczny pierścień zewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 22 mm d1 10 mm C 12 mm F 12 mm B 13 mm B1 36 mm B2 23 mm G M10X1.25 G1 12 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 17 mm Dw 1,5 mm Lw 6,3 mm Maks. momenty dokręcania 14 Nm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,05 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 5,3 kN C0r 6,65 kN Charge de la piste cylindrique de galet 5,15 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 12 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz