Dane techniczne

KR32XLLH/3AS

Galets de cames sur axe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 32 mm
    d1 12 mm
    C 14 mm
    F 15 mm
    B 15 mm
    B1 40 mm
    B2 25 mm
    G M12X1.5
    G1 13 mm
    B3 6 mm
    C1 0,6 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 23 mm
    h 6 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Maks. momenty dokręcania 20 Nm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,1 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,38 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty