Dane techniczne

KR35XLL/3AS

Galets de cames sur axe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 35 mm
    d1 16 mm
    C 18 mm
    F 18 mm
    B 19,5 mm
    B1 52 mm
    B2 32,5 mm
    G M16X1.5
    G1 17 mm
    B3 8 mm
    C1 0,8 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 27 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Maks. momenty dokręcania 52 Nm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,17 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 12,2 kN
    C0r 17,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,9 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz

Ostatnio przeglądane produkty