Dane techniczne

KR40LLH/3AS

Galets de cames sur axe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 40 mm
    d1 18 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21,5 mm
    B1 58 mm
    B2 36,5 mm
    G M18X1.5
    G1 19 mm
    B3 8 mm
    C1 0,8 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 32 mm
    h 6 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Maks. momenty dokręcania 76 Nm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,25 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 14 kN
    C0r 22,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13 Hz

Ostatnio przeglądane produkty