Dane techniczne

L45449/410

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 29 mm
    D 50,29 mm
    B 14,73 mm
    C 10,67 mm
    T 14,22 mm
    d1 40,2 mm
    a 10,9 mm
    rs min 3,5 mm
    r1s min 1,3 mm
    e 0,37
    Y2 1,62
    Y0 0,89
    Waga 0,11 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 30,3 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 37,8 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,6 kN
    Nref 6 600 Tr/min
    Nlim 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,55 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,17 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,83 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 3,5 mm
    r1a max 1,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty