Dane techniczne

L68149/111

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 60 mm
    B 16,76 mm
    C 11,94 mm
    T 15,88 mm
    d1 48,2 mm
    a 13,35 mm
    rs min 3,6 mm
    r1s min 1,3 mm
    e 0,42
    Y2 1,44
    Y0 0,79
    Waga 0,18 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 35,2 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 47,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5,8 kN
    Nref 5 700 Tr/min
    Nlim 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,76 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,25 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,75 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db min 51 mm
    Da max 51,7 mm
    ra max 2,5 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty