Dane techniczne

LGBXH20FLFFNZ2-NA

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C 12 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR15X18X12.5
    Waga 0,01 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 8,3 kN
    C0r 10,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C

Ostatnio przeglądane produkty