Dane techniczne

LM102949/910

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45,24 mm
    D 73,43 mm
    B 19,81 mm
    C 15,75 mm
    T 15,75 mm
    d1 59,3 mm
    a 14,7 mm
    rs min 3,5 mm
    r1s min 0,8 mm
    e 0,31
    Y2 1,97
    Y0 1,08
    Waga 0,3 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 56 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 78,3 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 9,5 kN
    Nref 4 100 Tr/min
    Nlim 9 100 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,75 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,23 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,77 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db min 61,24 mm
    Da max 68,3 mm
    ra max 2,5 mm
    r1a max 0,8 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty