Dane techniczne

LM12749/710

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 21,99 mm
    D 45,24 mm
    B 16,64 mm
    C 12,06 mm
    T 15,49 mm
    d1 34 mm
    a 10,2 mm
    rs min 1,3 mm
    r1s min 1,3 mm
    e 0,31
    Y2 1,96
    Y0 1,08
    Waga 0,12 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 29,5 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 33,9 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,15 kN
    Nref 8 400 Tr/min
    Nlim 16 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,22 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,19 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,81 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db min 29,99 mm
    Da max 37,2 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty