Dane techniczne

LM48548/510

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 34,92 mm
    D 65,09 mm
    B 18,29 mm
    C 13,97 mm
    T 18,03 mm
    d1 49,4 mm
    a 13,7 mm
    rs min 3,6 mm
    r1s min 1,3 mm
    e 0,39
    Y2 1,55
    Y0 0,85
    Waga 0,25 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 48,3 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 59,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 7,2 kN
    Nref 5 700 Tr/min
    Nlim 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,86 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,19 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,81 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 2,5 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty