Dane techniczne

LM501349/310

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 41,28 mm
    D 73,43 mm
    B 19,81 mm
    C 14,73 mm
    T 19,56 mm
    d1 57 mm
    a 16,3 mm
    rs min 3,5 mm
    r1s min 0,8 mm
    e 0,4
    Y2 1,5
    Y0 0,83
    Waga 0,33 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 56,4 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 70,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 8,5 kN
    Nref 5 100 Tr/min
    Nlim 9 500 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,12 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,23 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,77 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 3,5 mm
    r1a max 0,8 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty