Dane techniczne

LM67048/010

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 31,75 mm
    D 59,13 mm
    B 16,76 mm
    C 11,81 mm
    T 15,88 mm
    d1 45,5 mm
    a 12,8 mm
    rs min 3,6 mm
    r1s min 1,3 mm
    e 0,41
    Y2 1,46
    Y0 0,8
    Waga 0,18 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 35,5 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 42,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5,2 kN
    Nref 6 100 Tr/min
    Nlim 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,18 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,25 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,75 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db min 47,75 mm
    Da max 50,8 mm
    ra max 2,5 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty