Dane techniczne
LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP
Drive
Automatyczna smarownica elektromechaniczna do bardzo precyzyjnego smarowania, niezależnie od temperatury, o wysokiej niezawodności działania.
Automatyczna smarownica elektromechaniczna do bardzo precyzyjnego smarowania, niezależnie od temperatury, o wysokiej niezawodności działania.

-
Rysunki
-
Dokumentacja
-
Dane techniczne
Właściwości Typ smaru Graisse Konsystencja 2 Olej podstawowy Semi-synthétique Maks. temperatura użytkowania smaru 160 °C Min. temperatura użytkowania smaru -40 °C Lepkość przy 100°C 18 cSt Lepkość przy 40°C 160 cSt
Właściwości Świadectwo ATEX Non/No Pojemność 120 Volume_cmc Średnica 71 mm Czas dystrybucji 1 à 12 mois au mois près napęd Electromécanique Długość 178 mm Waga 0,14 kg Maks. ciśnienie 6 bar Maks. temperatura użytkowania 60 °C Min. temperatura użytkowania -10 °C Nazwa smaru High Temp