Dane techniczne
LUBER DRIVE KIT 250-FOOD
Drive
Automatyczna smarownica elektromechaniczna do bardzo precyzyjnego smarowania, niezależnie od temperatury, o wysokiej niezawodności działania.
Automatyczna smarownica elektromechaniczna do bardzo precyzyjnego smarowania, niezależnie od temperatury, o wysokiej niezawodności działania.

-
Rysunki
-
Dokumentacja
-
Dane techniczne
Właściwości Typ smaru Graisse Konsystencja 2 Olej podstawowy Minérale parafinique Maks. temperatura użytkowania smaru 120 °C Min. temperatura użytkowania smaru -30 °C Lepkość przy 100°C 22 cSt Lepkość przy 40°C 195 cSt
Właściwości Świadectwo ATEX Non/No Pojemność 250 Volume_cmc Średnica 71 mm Czas dystrybucji 1 à 12 mois au mois près napęd Electromécanique Długość 228 mm Waga 0,27 kg Maks. ciśnienie 6 bar Maks. temperatura użytkowania 60 °C Min. temperatura użytkowania -10 °C Nazwa smaru Food