Dane techniczne
LUBER READY VIB
Ready
Smarownica jednopunktowa z napędem elektrochemicznym, szczególnie przystosowana do miejsc ciasnych i trudno dostępnych. Niezwykle wszechstronna, umożliwia optymalne użytkowanie urządzeń.
Smarownica jednopunktowa z napędem elektrochemicznym, szczególnie przystosowana do miejsc ciasnych i trudno dostępnych. Niezwykle wszechstronna, umożliwia optymalne użytkowanie urządzeń.

-
Rysunki
-
Dokumentacja
-
Dane techniczne
Właściwości Typ smaru Graisse Konsystencja 2 Olej podstawowy Semi-synthétique Maks. temperatura użytkowania smaru 140 °C Min. temperatura użytkowania smaru -20 °C Lepkość przy 100°C 25 cSt Lepkość przy 40°C 360 cSt
Właściwości Świadectwo ATEX Oui/Yes Pojemność 125 Volume_cmc Średnica 58 mm Czas dystrybucji 1 à 12 mois napęd Electrochimique Długość 117 mm Waga 0,22 kg Maks. ciśnienie 5 bar Maks. temperatura użytkowania 60 °C Min. temperatura użytkowania -20 °C Nazwa smaru Vib