Dane techniczne

M252.00

Łożysko kolumny McPherson

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 54 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 12 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 11 mm
    Waga 60 g
    Typ łożyska GEN0
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    FORD 6150276
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996 Przód Prawe /Lewe
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 Przód Prawe /Lewe
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 Przód Prawe /Lewe
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 Przód Prawe /Lewe
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001 Przód Prawe /Lewe
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 Przód Prawe /Lewe
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 Przód Prawe /Lewe
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 Przód Prawe /Lewe
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993 Przód Prawe /Lewe
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 Przód Prawe /Lewe
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty