Dane techniczne

M252.07

Łożysko kolumny McPherson

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 45,3 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 12,15 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 13 mm
    Waga 97 g
    Typ łożyska GEN0
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    FORD 1002513
    MAZDA 1E00-34-38X
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 02/1996 => 09/2002 Przód Prawe /Lewe
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 Przód Prawe /Lewe
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 Przód Prawe /Lewe
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995 Przód Prawe /Lewe
    FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 Przód Prawe /Lewe
    FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994 Przód Prawe /Lewe
    FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 Przód Prawe /Lewe
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty