Dane techniczne

M252.09

Łożysko kolumny McPherson

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 107 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 35 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 37 mm
    Waga 385 g
    Typ łożyska GEN2.5
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    FORD 1115177 | 4363242 | 4986166
    JAGUAR C2S30556
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    FORD Mondeo Mondeo III 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003 Przód Prawe /Lewe
    FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007 Przód Prawe /Lewe
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006 Przód Prawe /Lewe
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006 Przód Prawe /Lewe
    FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013 Przód Prawe /Lewe
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 FL 06/2006 => 06/2011 Przód Prawe /Lewe
    JAGUAR X-Type X-Type 02/2001 => 02/2008 Przód Prawe /Lewe
    JAGUAR X-Type X-Type FL 03/2008 => 12/2009 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty