Dane techniczne

M254.00

Łożysko kolumny McPherson

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 36,6 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 10,8 mm
    Waga 60 g
    Typ łożyska GEN0
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    MG ADU4620
    ROVER ADU4620
    SEAT SE021156017A
    VOLVO 3266405
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995 Przód Prawe /Lewe
    ROVER Montego Montego 05/1984 => 12/1994 Przód Prawe /Lewe
    SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993 Przód Prawe /Lewe
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993 Przód Prawe /Lewe
    SEAT Marbella Marbella 11/1986 => 05/1998 Przód Prawe /Lewe
    VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991 Przód Prawe /Lewe
    VOLVO 360 360 09/1982 => 07/1989 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty