Dane techniczne

M255.12

Łożysko kolumny McPherson

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 106 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 62,2 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 38,5 mm
    Waga 205 g
    Typ łożyska GEN2
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 543259539R
    SMART 4533210084
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    SMART Fortwo Fortwo MKIII 07/2014 => Przód Prawe /Lewe
    SMART Forfour Forfour II 07/2014 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo III 09/2014 => 04/2019 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo III phase 2 04/2019 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty