Dane techniczne

M259.04

Łożysko kolumny McPherson

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 70,7 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 7 mm
    Waga 90 g
    Typ łożyska GEN1
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    ALFA ROMEO 5032-24 | 4390179
    CITROEN 5032-24 | 5035-39 | 5035-47
    FIAT 4390179 | 1302443080 | 1318573080 | 1355179080
    PEUGEOT 5032-24 | 5035-39 | 5035-47
    TALBOT 5032-24
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN Jumper Jumper III FL 03/2014 => Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Przód Prawy
    Lewy
    Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 Przód Prawe /Lewe
    Prawy
    Lewy
    FIAT Ducato Ducato II (250-251) 07/2006 => 11/2011 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato II (250-251) 05/2011 => Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato II (250) 06/2014 => Przód Prawe /Lewe
    FIAT Talento Talento (290) 03/1988 => 12/1994 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994 Przód Prawe /Lewe
    TALBOT Express Express MKII 07/1990 => 06/1994 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty