Dane techniczne

M259.12

Łożysko kolumny McPherson

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 124,92 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 60,60 mm
    NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet 4910/13 + 4915/15
    Szerokość 1 51 mm
    Waga 300 g
    Typ łożyska GEN2
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    CITROEN 9817592480
    DS 9817592480
    PEUGEOT 9817592480
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    CITROEN Berlingo Berlingo (K9) 06/2018 => Przód Dolne lewe/prawe
    Prawe /Lewe
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN C4 SpaceTourer C4 SpaceTourer 04/2018 => Przód Prawe /Lewe
    CITROEN C5 Aircross C5 Aircross (C84) 09/2018 => Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT Partner Partner (K9) Version VU du Rifter 10/2018 => Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 => Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 => Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 => Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 508 508 II (R8) 09/2018 => Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT Rifter Rifter (K9) 06/2018 => Przód Prawe /Lewe
    Dolne lewe/prawe
    DS DS7 DS7 Crossback 11/2017 => Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty